Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6206-2Z-C4
6208-2Z-L069-C3
6208-2Z-L207-C3
6210-2Z-L207-C3
6211-2Z-L069-C3
6212-2Z-C4
6212-2Z-L207-C3
6213-2Z-L069-C3
6214-2Z-C4
6214-2Z-L207-C3
6215-2Z-C4
6215-2Z-L069-C3
6216-2Z-L069-C3
623-2Z-CO7
623-2Z-HLC
624-2Z-CO7
624-2Z-CO7-C3
624-2Z-HLC
625-2Z-C3-HLN
625-2Z-HLN
626-2Z-C3-HLN
626-2Z-HLN
627-2Z-HLN
628-2Z-CO7-C3
628-2Z-HLC-C3
628-2Z-HLN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Taper (manufacturer type) Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Lubrifiant Poids
(kg)

7.51 €

1000 4 jours 6216302070011300Standard13800 1/min12000 1/minC4GA140.197

15.26 €

1 Disponible 4 jours 8018403100017800Standard10400 1/min9300 1/minC3L0690.372

14.49 €

25000 4 jours 8018403100017800Standard10400 1/min9300 1/minC3L2070.365

22.08 €

1 Disponible 4 jours 9020503900024200Standard9000 1/min8200 1/minC3L2070.464

26.08 €

1 Disponible 4 jours 10021554600029000Standard8000 1/min7500 1/minC3L0690.614

30.32 €

1000 4 jours 11022605700036500Standard7900 1/min6800 1/minC4GA130.775

33.46 €

1000 4 jours 11022605700036500Standard7900 1/min6800 1/minC3L2070.775

48.34 €

1000 4 jours 12023656300041500Standard7300 1/min6300 1/minC3L0690.99

47.71 €

1000 4 jours 12524706600044000Standard7000 1/min6100 1/minC4GA131.09

52.65 €

1000 4 jours 12524706600044000Standard7000 1/min6100 1/minC3L2071.09

56.37 €

1 Disponible 4 jours 13025757000049000Standard6600 1/min5900 1/minC4GA131.21

62.15 €

1 Disponible 4 jours 13025757000049000Standard6600 1/min5900 1/minC3L0691.21

72.72 €

1 Disponible 4 jours 14026807700055000Standard6200 1/min5500 1/minC3L0691.49

2.18 €

10 Disponible 4 jours 1043641226CO781000 1/min59000 1/minCN-0.001

2.18 €

100 Disponible 4 jours 1043641226HLC81000 1/min59000 1/minCNL1380.002

2.20 €

10 Disponible 4 jours 13541306487CO761000 1/min44500 1/minCN-0.003

2.20 €

10 Disponible 4 jours 13541306487CO761000 1/min44500 1/minC3-0.003

2.09 €

10000 4 jours 13541306487HLC61000 1/min44500 1/minCNL1380.004

2.14 €

500 4 jours 16551735671HLN53000 1/min36000 1/minC3L1380.005

2.25 €

10 Disponible 4 jours 16551735671HLN53000 1/min36000 1/minCNL1380.005

2.26 €

10 Disponible 4 jours 196626141053HLN45000 1/min30500 1/minC3L1380.007

2.26 €

10 Disponible 4 jours 196626141053HLN45000 1/min30500 1/minCNL1380.008

2.28 €

10 Disponible 4 jours 227732971368HLN40000 1/min28000 1/minCNL1380.014

4.77 €

100 Disponible 4 jours 248833301410CO739000 1/min29000 1/minC3-0.018

4.77 €

100 Disponible 4 jours 248833301410HLC39000 1/min29000 1/minC3L1380.017

4.77 €

10 Disponible 4 jours 248833301410HLN39000 1/min29000 1/minCNL1380.018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Déflecteurs des deux côtés

Assistance technique