Roulements à billes 62..-C-2BRS, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 62..-C-2BRS, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-C-2BRS, à une rangée, génération C, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6201-C-2BRS-C3
6201-C-2BRS-C3>V
6203-C-2BRS
6203-C-2BRS>V
6207-C-2BRS
6207-C-2BRS-C3
6208-C-2BRS
6208-C-2BRS-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Model series Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

4.34 €

100 Disponible 4 jours 32101280003100Standard22500 1/min0 1/minC30.036

4.34 €

100 Disponible 4 jours 32101280003100>V22500 1/min0 1/minC30.036

5.23 €

1 Disponible 4 jours 401217110004750Standard24600 1/min20100 1/minCN0.065

5.23 €

1 Disponible 4 jours 401217110004750>V24600 1/min20100 1/minCN0.064

12.58 €

1 Disponible 4 jours 7217352800015400Standard12700 1/min11300 1/minCN0.305

12.58 €

5 Disponible 4 jours 7217352800015400Standard12700 1/min11300 1/minC30.301

16.72 €

1 Disponible 4 jours 8018403150017800Standard11600 1/min10500 1/minCN0.355

16.72 €

1 Disponible 4 jours 8018403150017800Standard11600 1/min10500 1/minC30.355

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Joint non frottant des deux côtés

Assistance technique