Roulement rainuré à billes 543..-MP, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton

Roulement rainuré à billes 543..-MP, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton
  • Remise sur volume
Roulement rainuré à billes 543..-MP, à double effet, avec rondelle logement sphérique, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
54322-MP
54324-MP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Hauteur [T 2]
(mm)
Alésage rondèle arbre [d]
(mm)
Diamètre extérieur rondèle logement [D]
(mm)
Poids
(kg)

1,523.32 €

1000 4 jours 2800007400001790 1/min3300 1/min118.49519013.808

2,106.31 €

1 Disponible 4 jours 3250009100001610 1/min3100 1/min131.210021018.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique