Roulements à billes 62..-C-TVH, à une rangée, génération C, cage en plastique

Roulements à billes 62..-C-TVH, à une rangée, génération C, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-C-TVH, à une rangée, génération C, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6201-C-TVH-C3>V
6202-C-TVH-C3>V
6202-C-TVH-C4>V
6203-C-TVH-C3>V
6204-C-TVH-C3>V
6204-C-TVH-C4
6204-C-TVH-C4>V
6205-C-TVH-C4>V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Model series Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

3.12 €

1 Disponible 4 jours 32101280003100>V37000 1/min24600 1/minC30.032

3.38 €

1 Disponible 4 jours 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minC30.04

3.54 €

1 Disponible 4 jours 35111589003750>V33000 1/min21900 1/minC40.04

3.78 €

1 Disponible 4 jours 401217110004750>V29000 1/min20100 1/minC30.058

4.45 €

1 Disponible 4 jours 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minC30.093

4.43 €

1000 4 jours 471420147006600Standard24300 1/min18100 1/minC40.094

4.66 €

1 Disponible 4 jours 471420147006600>V24300 1/min18100 1/minC40.093

5.42 €

1 Disponible 4 jours 521525159007800>V21600 1/min16000 1/minC40.112

Loading...

  1. 1

Assistance technique