Roulements de broche grande vitesse HC719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Roulements de broche grande vitesse HC719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites
Roulements de broche grande vitesse HC719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC71900-C-T-P4S-UL
HC71901-C-T-P4S-UL
HC71902-C-T-P4S-UL
HC71903-C-T-P4S-UL
HC71904-C-T-P4S-UL
HC71905-C-T-P4S-UL
HC71906-C-T-P4S-UL
HC71907-C-T-P4S-UL
HC71908-C-T-P4S-UL
HC71909-C-T-P4S-UL
HC71910-C-T-P4S-UL
HC71911-C-T-P4S-UL
HC71912-C-T-P4S-UL
HC71913-C-T-P4S-UL
HC71914-C-T-P4S-UL
HC71915-C-T-P4S-UL
HC71916-C-T-P4S-UL
HC71917-C-T-P4S-UL
HC71918-C-T-P4S-UL
HC71919-C-T-P4S-UL
HC71920-C-T-P4S-UL
HC71922-C-T-P4S-UL
HC71924-C-T-P4S-UL
HC71926-C-T-P4S-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

159.46 €

1000 4 jours 22610----0.011

166.92 €

1000 4 jours 246121850510150000 1/min90000 1/min0.011

176.86 €

1000 4 jours 287152550730120000 1/min75000 1/min0.016

184.31 €

1000 4 jours 307172600790110000 1/min70000 1/min0.018

188.46 €

1000 4 jours 379203600121085000 1/min56000 1/min0.039

197.15 €

1000 4 jours 429253900197095000 1/min63000 1/min0.042

207.11 €

1000 4 jours 479305900300085000 1/min53000 1/min0.044

224.48 €

1000 4 jours 5510356400265053000 1/min36000 1/min0.072

267.29 €

1000 4 jours 6212406800300048000 1/min32000 1/min0.115

286.05 €

1000 4 jours 6812459600420056000 1/min36000 1/min0.123

313.52 €

1000 4 jours 7212507100720040000 1/min26000 1/min0.125

349.32 €

1000 4 jours 80135512300770043000 1/min28000 1/min0.162

382.63 €

1000 4 jours 851360----0.174

420.54 €

1000 4 jours 901365----0.19

480.48 €

1000 4 jours 10016701270014000--0.334

520.46 €

1000 4 jours 10516751300014800--0.321

561.26 €

1000 4 jours 11016802030010800--0.338

618.71 €

1000 4 jours 12018851510018100--0.522

697.83 €

1000 4 jours 12518901630019600--0.535

766.11 €

1000 4 jours 13018951680020800--0.596

832.72 €

1000 4 jours 140201002020025000--0.785

1,214.09 €

1000 4 jours 150201102410030500--0.808

1,418.14 €

1000 4 jours 165221202500033500--1.166

1,605.48 €

1000 4 jours 180241302900039000--1.523

Loading...

  1. 1

Assistance technique