Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3213-BD-XL-2HRS-C3

Référence pièce
3213-BD-XL-2HRS-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

151.85 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 120 Largeur B(mm) 38.1 Alésage(mm) 65
Charge dyn. de base, radiale(N) 86000 Charge stat. de base, radiale(N) 77000 Vitesse limite 4300 1/min
Poids(kg) 1.67

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier, le numéro d'article est le suivant: 3213-BD-XL-2HRS-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3213-BD-XL-2HRS-C3.

Assistance technique