Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM

Référence pièce
3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.29 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 80 Largeur B(mm) 30.2 Alésage(mm) 40
Charge dyn. de base, radiale(N) 51000 Charge stat. de base, radiale(N) 38000 Vitesse limite 6700 1/min
Poids(kg) 0.592

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3208-BD-XL-2HRS-TVH-C3-RM.

Assistance technique