Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteur, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteur, cage en plastique
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteur, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3203-BD-XL-Z-TVH

Référence pièce
3203-BD-XL-Z-TVH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.46 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 40 Largeur B(mm) 17.5 Alésage(mm) 17
Charge dyn. de base, radiale(N) 15500 Charge stat. de base, radiale(N) 9500 Vitesse limite 19400 1/min
Vitesse de base 16600 1/min Poids(kg) 0.093

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteur, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 3203-BD-XL-Z-TVH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3203-BD-XL-Z-TVH.

Assistance technique