Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3312-B-2RSR-TVH
Diamètre extérieur D(φ) | 130 | Largeur B(mm) | 54 | Alésage(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 126000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 103000 | Vitesse limite | 3300 1/min |
Poids(kg) | 2.797 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 33..-B-2RSR-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 3312-B-2RSR-TVH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3312-B-2RSR-TVH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles