Roulements à billes à contact oblique 33..-DA-MA, à deux rangées, bague intérieure en deux parties, cage massive en laiton

Roulements à billes à contact oblique 33..-DA-MA, à deux rangées, bague intérieure en deux parties, cage massive en laiton
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 33..-DA-MA, à deux rangées, bague intérieure en deux parties, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3307-DA-MA
3308-DA-MA
3309-DA-MA
3310-DA-MA
3311-DA-MA
3312-DA-MA
3313-DA-MA
3313-DA-MA-C3
3314-DA-MA
3316-DA-MA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

134.95 €

1000 4 jours 8034.935500004100012400 1/min7100 1/minCN0.92

164.46 €

1000 4 jours 9036.540620005200010700 1/min6000 1/minCN1.125

200.42 €

1000 4 jours 10039.74575000700009700 1/min5700 1/minCN1.615

250.94 €

1000 4 jours 11044.45090000840008700 1/min5300 1/minCN2.114

302.25 €

1000 4 jours 12049.2551050001010008000 1/min5200 1/minCN2.85

408.14 €

1000 4 jours 13054601210001180007200 1/min4850 1/minCN3.669

489.75 €

1000 4 jours 14058.7651390001370006700 1/min4650 1/minCN4.44

489.75 €

1000 4 jours 14058.7651390001370006700 1/min4650 1/minC34.44

883.88 €

1 Disponible 4 jours 15063.5701570001570006200 1/min4550 1/minCN5.509

886.82 €

1000 4 jours 17068.3801920001960005400 1/min3900 1/minCN7.879

Loading...

  1. 1

Assistance technique