Roulements à billes 62..-MA, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6218-MA-C4
6220-MA-C4
6222-MA-C4
6226-MA
6226-MA-C3
6228-MA-C4
6236-MA-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

211.15 €

1000 4 jours 1603090102000740008200 1/min5100 1/minC42.67

296.85 €

1000 4 jours 18034100130000930006500 1/min4800 1/minC43.94

376.20 €

1000 4 jours 200381101530001170005800 1/min4500 1/minC45.422

490.40 €

1000 4 jours 230401301770001460005000 1/min3900 1/minCN7.42

490.40 €

1000 4 jours 230401301770001460005000 1/min3900 1/minC37.42

607.74 €

1000 4 jours 250421401880001650004650 1/min3600 1/minC49.259

949.57 €

1000 4 jours 320521802400002440003650 1/min2750 1/minC418.888

Loading...

  1. 1

Assistance technique