Roulements à billes 68..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 68..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 68..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
682-2Z-HLC
683-2Z-HLC
684-2Z-HLC
685-2Z-HLC
686-2Z-HLC
687-2Z-HLC
688-2Z-HLC
689-2Z-HLC
689-2Z-HLN
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Taper (manufacturer type) Vitesse limite Poids
(kg)

5.98 €

10000 4 jours 52.3216950HLC137000 1/min0.001

4.25 €

10000 4 jours 733311112HLC103000 1/min0.001

4.75 €

10000 4 jours 944641226HLC81000 1/min0.002

4.82 €

10000 4 jours 1155716283HLC71000 1/min0.002

4.88 €

10000 4 jours 13561080438HLC61000 1/min0.003

5.23 €

10 Disponible 4 jours 14571180511HLC58000 1/min0.029

5.05 €

10000 4 jours 16581260590HLC53000 1/min0.005

5.12 €

10000 4 jours 17591330664HLC51000 1/min0.042
-

5.12 €

275 4 jours 17591330664HLN51000 1/min0.004

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design / joint Déflecteurs des deux côtés

Assistance technique