Roulements à billes à contact oblique 70..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Roulements à billes à contact oblique 70..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Roulements à billes à contact oblique 70..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7040-B-MP-UA
7044-B-MP-UA
7048-B-MP-UA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

1,516.15 €

1000 4 jours 310512002240003150003150 1/min2320 1/min13.642

1,992.11 €

1000 4 jours 340562202600003800002850 1/min2080 1/min17.898

2,493.97 €

1000 4 jours 360562402650004150002700 1/min1890 1/min19.1

Loading...

  1. 1

Assistance technique