Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7005-B-XL-2RSD-TVP
Diamètre extérieur D(φ) | 47 | Largeur B(mm) | 12 | Alésage(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 16000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 9900 | Vitesse limite | 13600 1/min |
Vitesse de base | 12000 1/min | Poids(kg) | 0.075 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 70..-B-XL-2RSD-TVP, à une rangée, X-life, déflecteurs, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 7005-B-XL-2RSD-TVP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7005-B-XL-2RSD-TVP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles