Roulements à billes à contact oblique 70..-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Roulements à billes à contact oblique 70..-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Roulements à billes à contact oblique 70..-MP, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7032-MP-UA
7032-MP-UO
7038-MP-UA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Type de produit Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

955.57 €

1000 4 jours 24038160160000jeu standard2000004100 1/min2950 1/min5.76

1,050.75 €

1000 4 jours 24038160160000sans jeu2000004100 1/min2950 1/min5.76

1,538.52 €

1000 4 jours 29046190228000jeu standard3100003350 1/min2390 1/min10.299

Loading...

  1. 1

Assistance technique