Roulements à billes à contact oblique 70..-MPA, à une rangée, cage massive en laiton

Roulements à billes à contact oblique 70..-MPA, à une rangée, cage massive en laiton
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 70..-MPA, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7024-XL-MPA-UA

Référence pièce
7024-XL-MPA-UA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

487.45 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 180 Largeur B(mm) 28 Alésage(mm) 120
Charge dyn. de base, radiale(N) 107000 Charge stat. de base, radiale(N) 117000 Vitesse limite 6100 1/min
Vitesse de base 3500 1/min Poids(kg) 2.355

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 70..-MPA, à une rangée, cage massive en laiton, le numéro d'article est le suivant: 7024-XL-MPA-UA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7024-XL-MPA-UA.

Assistance technique