Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7220-B-XL-JP-UA

Référence pièce
7220-B-XL-JP-UA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

274.68 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 180 Largeur B(mm) 34 Alésage(mm) 100
Charge dyn. de base, radiale(N) 148000 Charge stat. de base, radiale(N) 132000 Vitesse limite 4850 1/min
Vitesse de base 4200 1/min Poids(kg) 3.4

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier, le numéro d'article est le suivant: 7220-B-XL-JP-UA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7220-B-XL-JP-UA.

Assistance technique