Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7200-B-XL-TVP-UL
7202-B-XL-TVP-P5
7214-B-XL-TVP-P5-UA
7217-B-XL-TVP-P5-UO
7218-B-XL-TVP-P5-UL
7220-B-XL-TVP-UL
7226-B-XL-TVP-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

25.60 €

1 Disponible 4 jours 309105600260037500 1/min22600 1/min0.032

30.83 €

1 Disponible 4 jours 3511158900445029500 1/min19100 1/min0.044

163.26 €

1000 4 jours 125247074000620007200 1/min5400 1/min1.08

279.88 €

1000 4 jours 150288597000860005900 1/min4750 1/min1.9

328.65 €

1000 4 jours 1603090114000980005500 1/min4550 1/min2.193

215.11 €

1000 4 jours 180341001420001240004850 1/min4250 1/min3.2

447.80 €

1000 4 jours 230401302000002040003750 1/min3350 1/min6.08

Loading...

  1. 1

Assistance technique