Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7302-B-XL-TVP-UL |
7303-B-XL-TVP-P5-UL |
7304-B-XL-TVP-P5 |
7305-B-XL-TVP-P5 |
7308-B-XL-TVP-P5-UL |
7309-B-XL-TVP-P5-UL |
7310-B-XL-TVP-P5-UL |
7310-B-XL-TVP-P5-UO |
7312-B-XL-TVP-UL |
7322-B-XL-TVP-P5-UL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Type de produit | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite | Précharge | Vitesse de base | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 42 | 13 | 15 | 15100 | Roulement seul | 7200 | 24400 1/min | Précharge légère | 14200 1/min | 0.082 | |
55.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | 47 | 14 | 17 | 18700 | Roulement seul | 9000 | 21600 1/min | Précharge légère | 12800 1/min | 0.11 | |
46.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | 52 | 15 | 20 | 21700 | Standard | 11100 | 19300 1/min | Non | 11500 1/min | 0.145 | |
53.09 € | 1000 | 4 jours | 62 | 17 | 25 | 30000 | Standard | 15800 | 15800 1/min | Non | 9800 1/min | 0.22 | ||
87.69 € | 1000 | 4 jours | 90 | 23 | 40 | 57000 | Roulement seul | 34500 | 10400 1/min | Précharge légère | 7100 1/min | 0.631 | ||
107.89 € | 1000 | 4 jours | 100 | 25 | 45 | 69000 | Roulement seul | 43000 | 9300 1/min | Précharge légère | 6500 1/min | 0.829 | ||
124.06 € | 1000 | 4 jours | 110 | 27 | 50 | 80000 | Roulement seul | 50000 | 8400 1/min | Précharge légère | 6100 1/min | 1.05 | ||
136.58 € | 1000 | 4 jours | 110 | 27 | 50 | 80000 | sans jeu | 50000 | 8400 1/min | Non | 6100 1/min | 1.07 | ||
105.46 € | 1000 | 4 jours | 130 | 31 | 60 | 96000 | Roulement seul | 69000 | 7000 1/min | Précharge légère | 5300 1/min | 1.71 | ||
1,173.09 € | 1000 | 4 jours | 240 | 50 | 110 | 250000 | Roulement seul | 245000 | 3650 1/min | Précharge légère | 3150 1/min | 9.91 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Type de produit
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite
Précharge
Vitesse de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles