Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BAX70-F-T-P4S-DBL |
BAX85-F-T-P4S-DBL |
BAX100-F-T-P4S-DBL |
BAX120-F-T-P4S-DBL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Diamètre extérieur [D SP] (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690.60 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 | 70 | 30000 | 64000 | 13000 1/min | 9000 1/min | 36 | 1.18 | |
875.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 130 | 85 | 41000 | 92000 | 11000 1/min | 7500 1/min | 40.5 | 1.98 | |
1,165.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 150 | 100 | 52000 | 118000 | 9000 1/min | 6300 1/min | 45 | 2.644 | |
1,551.22 € | 1 | Disponible | 4 jours | 180 | 120 | 66000 | 163000 | 7500 1/min | 5300 1/min | 54 | 4.4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Diamètre extérieur [D SP](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles