Roulement à billes à contact oblique BSB..-2Z-SU, à simple effet, non vissable

Roulement à billes à contact oblique BSB..-2Z-SU, à simple effet, non vissable
  • Remise sur volume
Roulement à billes à contact oblique BSB..-2Z-SU, à simple effet, non vissable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSB2562-2Z-SU
BSB3572-2Z-SU
BSB4072-2Z-SU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Vitesse de rotation admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

127.74 €

1 Disponible 4 jours 622529000640006700 1/min54000.25

126.89 €

1000 4 jours 723537000890005400 1/min47000.287

130.18 €

1000 4 jours 724037000890005400 1/min47000.268

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 15

Assistance technique