Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSB040090-T |
BSB045075-T |
BSB045100-T |
BSB050100-T |
BSB055090-T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, axiale [C a] (N) | Charge stat. de base, axiale [C 0a] (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Vitesse de rotation admissible [n ϑ] (1/min) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.23 € | 1000 | 4 jours | 90 | 20 | 40 | 52000 | 138000 | 4500 1/min | 3100 | 0.65 | ||
144.62 € | 1000 | 4 jours | 75 | 15 | 45 | 30000 | 85000 | 5100 1/min | 3300 | 0.264 | ||
238.14 € | 1000 | 4 jours | 100 | 20 | 45 | 62000 | 172000 | 4000 1/min | 2700 | 0.806 | ||
279.60 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | 20 | 50 | 62000 | 172000 | 4000 1/min | 2700 | 0.75 | |
236.08 € | 1000 | 4 jours | 90 | 15 | 55 | 33500 | 98000 | 4200 1/min | 2800 | 0.380 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a](N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a](N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Vitesse de rotation admissible [n ϑ](1/min)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles