Roulements à billes 617..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 617..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 617..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61704-2RSR-HLC
61705-2RSR-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(kg)

20.09 €

100 Disponible 4 jours 2720101072212000 1/min0.006

27.06 €

10 Disponible 4 jours 322511008387000 1/min0.007

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 4

Assistance technique