Roulements à billes 160, à une rangée, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16018-C4
16020-C4
16022-C4
16024-C4
16026-C4
16030-C4
16034-C4
16036-C4
16040-C4
16044-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

57.11 €

1000 4 jours 140169044000395006800 1/min4400 1/min0.866

76.66 €

1000 4 jours 1501610046500445006300 1/min4000 1/min0.91

92.97 €

1000 4 jours 1701911061000570005500 1/min3850 1/min1.52

108.74 €

1000 4 jours 1801912065000640005200 1/min3550 1/min1.56

147.18 €

1000 4 jours 2002213084000820004650 1/min3450 1/min2.41

200.85 €

1000 4 jours 2252415098000990004050 1/min3100 1/min3.17

293.91 €

1000 4 jours 260281701310001360003500 1/min2850 1/min5.15

346.12 €

1000 4 jours 280311801400001460003350 1/min2950 1/min6.92

485.25 €

1000 4 jours 310342001860002020002850 1/min2470 1/min9

628.60 €

1000 4 jours 340372201980002400002600 1/min2310 1/min11.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique