Roulements à billes 619..-2RZ, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 619..-2RZ, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 619..-2RZ, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61911-2RZ-C3
61914-2RZ
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)
-

43.74 €

1 Disponible 4 jours 801355177001410010300 1/min7500 1/min0.18

65.25 €

1 Disponible 4 jours 100167025000212008100 1/min6400 1/min0.34

Loading...

  1. 1

Assistance technique