Roulements à billes 42..-BB-TVH, à deux rangées, cage en plastique

Roulements à billes 42..-BB-TVH, à deux rangées, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes 42..-BB-TVH, à deux rangées, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4201-BB-TVH-L946

Référence pièce
4201-BB-TVH-L946
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.68 €

50 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 32 Largeur B(mm) 14 Alésage(mm) 12
Charge dyn. de base, radiale(N) 11100 Charge stat. de base, radiale(N) 6100 Vitesse limite 19000 1/min
Vitesse de base 19100 1/min Poids(kg) 0.057

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 42..-BB-TVH, à deux rangées, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 4201-BB-TVH-L946.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4201-BB-TVH-L946.

Assistance technique