Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4212-B-TVH-C3
Diamètre extérieur D(φ) | 110 | Largeur B(mm) | 28 | Alésage(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 56000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 56000 | Vitesse limite | 5000 1/min |
Vitesse de base | 5400 1/min | Poids(kg) | 1.09 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 42..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 4212-B-TVH-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4212-B-TVH-C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles