Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6003-2RSD
Diamètre extérieur D(φ) | 35 | Largeur B(mm) | 10 | Alésage(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 6400 | Charge stat. de base, radiale(N) | 3250 | Vitesse limite | 26000 1/min |
Vitesse de base | 20300 1/min | Poids(kg) | 0.039 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 60..-2RSD, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier, le numéro d'article est le suivant: 6003-2RSD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6003-2RSD.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles