Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6034-MA-C4
Diamètre extérieur D(φ) | 260 | Largeur B(mm) | 42 | Alésage(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 179000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 172000 | Vitesse limite | 4400 1/min |
Vitesse de base | 3550 1/min | Poids(kg) | 8.025 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 60..-MA, à une rangée, cage massive en laiton, le numéro d'article est le suivant: 6034-MA-C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6034-MA-C4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles