Roulements à billes 60..-MB, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6096-MB-C3

Référence pièce
6096-MB-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9,546.92 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 700 Largeur B(mm) 100 Alésage(mm) 480
Charge dyn. de base, radiale(N) 610000 Charge stat. de base, radiale(N) 1140000 Vitesse limite 1500 1/min
Vitesse de base 1140 1/min Poids(kg) 124.36

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 60..-MB, à une rangée, cage massive en laiton, le numéro d'article est le suivant: 6096-MB-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6096-MB-C3.

Assistance technique