Roulements à billes 62..-C-Z-TVH, à une rangée, génération C, déflecteur, cage en plastique

Roulements à billes 62..-C-Z-TVH, à une rangée, génération C, déflecteur, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-C-Z-TVH, à une rangée, génération C, déflecteur, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6201-C-Z-TVH>V
6202-C-Z-TVH>V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

3.58 €

1 Disponible 4 jours 3210128000310037000 1/min24600 1/min0.033

3.88 €

1 Disponible 4 jours 3511158900375033000 1/min21900 1/min0.041

Loading...

  1. 1

Assistance technique