Roulements à billes 61, à une rangée avec Rainure annulaire, acier, joint des deux côtés, Type 6170

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61700-2RSR-HLC
61700-2Z-HLC
61700-HLC
61701-2RSR-HLC
61701-2Z-HLC
61701-HLC
61702-2RSR-HLC
61702-2Z-HLC
61703-2RSR-HLC
61704-2Z-HLC
61706-2RZ-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Design / joint Dimension
(mm)
Poids
(kg)

12.80 €

10000 4 jours Joint frottant des deux côtés10 x 15 x 40.002

13.48 €

10 Disponible 4 jours Déflecteurs des deux côtés10 x 15 x 40.002

11.14 €

10000 4 jours -10 x 15 x 30.014

14.77 €

10000 4 jours Joint frottant des deux côtés12 x 18 x 40.003

13.77 €

10 Disponible 4 jours Déflecteurs des deux côtés12 x 18 x 40.003

11.35 €

10000 4 jours -12 x 18 x 40.003

13.63 €

10000 4 jours Joint frottant des deux côtés15 x 21 x 40.004

13.63 €

10000 4 jours Déflecteurs des deux côtés15 x 21 x 40.004

17.06 €

1000 4 jours Joint frottant des deux côtés17 x 23 x 40.004

19.09 €

10000 4 jours Déflecteurs des deux côtés20 x 27 x 40.006

46.97 €

1000 4 jours -30 x 37 x 40.009

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taper (manufacturer type) HLC

Assistance technique