Roulements à billes 62..-J20C, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique

Roulements à billes 62..-J20C, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-J20C, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6219-J20C-C3
6230-J20C-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

725.32 €

1 Disponible 4 jours 1703295116000820005300 1/min4950 1/min2.73

1,447.60 €

1 Disponible 4 jours 270451501870001680003350 1/min3350 1/min10.3

Loading...

  1. 1

Assistance technique