Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
61800-2RSR-HLC-C3
Diamètre extérieur D(φ) | 19 | Largeur B(mm) | 5 | Alésage(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 1720 | Charge stat. de base, radiale(N) | 840 | Vitesse limite | 21000 1/min |
Poids(kg) | 0.006 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 618..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier, le numéro d'article est le suivant: 61800-2RSR-HLC-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61800-2RSR-HLC-C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles