Roulements à billes 618..-MB, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

61836-MB-C3

Référence pièce
61836-MB-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

555.51 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 225 Largeur B(mm) 22 Alésage(mm) 180
Charge dyn. de base, radiale(N) 66000 Charge stat. de base, radiale(N) 76000 Vitesse limite 5100 1/min
Vitesse de base 2750 1/min Poids(kg) 2.04

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 618..-MB, à une rangée, cage massive en laiton, le numéro d'article est le suivant: 61836-MB-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61836-MB-C3.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique