Roulements à billes 618..-Y, à une rangée, cage en tôle de laiton

Roulements à billes 618..-Y, à une rangée, cage en tôle de laiton
  • Remise sur volume
Roulements à billes 618..-Y, à une rangée, cage en tôle de laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
61809-Y-C3
61810-Y-C3
61811-Y-C3
61812-Y-C3
61813-Y-C3
61814-Y-C3
61815-Y-C3
61816-Y-C3
61817-Y-C3
61818-Y-C3
61819-Y-C3
61820-Y-C3
61820-Y-C4
61821-Y-C3
61821-Y-C4
61822-Y-C3
61824-Y-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

23.63 €

1 Disponible 4 jours 587457000590021900 1/min7300 1/minC30.039

26.92 €

1 Disponible 4 jours 657507200630019700 1/min6400 1/minC30.052

31.62 €

1 Disponible 4 jours 729559600850017500 1/min6600 1/minC30.085

35.26 €

1000 4 jours 781060126001110015900 1/min6300 1/minC30.109

41.72 €

1 Disponible 4 jours 851065130001200014700 1/min5700 1/minC30.136

44.95 €

1 Disponible 4 jours 901070132001240013800 1/min5300 1/minC30.138

52.54 €

1 Disponible 4 jours 951075137001340013000 1/min4950 1/minC30.15

56.46 €

1 Disponible 4 jours 1001080138001380012300 1/min4600 1/minC30.155

70.31 €

1 Disponible 4 jours 1101385204001980011100 1/min4900 1/minC30.28

77.58 €

1 Disponible 4 jours 1151390207002060010500 1/min4600 1/minC30.3

83.45 €

5 Disponible 4 jours 1201395210002130010000 1/min4350 1/minC30.31

88.20 €

1 Disponible 4 jours 1251310021300221009600 1/min4150 1/minC30.31

92.54 €

1 Disponible 4 jours 1251310021300221009600 1/min4150 1/minC40.322

96.98 €

1 Disponible 4 jours 1301310522100236009200 1/min3900 1/minC30.33

102.02 €

1 Disponible 4 jours 1301310522100236009200 1/min3900 1/minC40.34

106.08 €

1 Disponible 4 jours 1401611030000305008500 1/min4100 1/minC30.5

123.75 €

1 Disponible 4 jours 1501612030500330007900 1/min3750 1/minC30.55

Loading...

  1. 1

Assistance technique