Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
61909-2RSR-C3
Diamètre extérieur D(φ) | 68 | Largeur B(mm) | 12 | Alésage(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 15000 | Charge stat. de base, radiale(N) | 10900 | Vitesse limite | 5100 1/min |
Poids(kg) | 0.13 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 619..-2RS, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier, le numéro d'article est le suivant: 61909-2RSR-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61909-2RSR-C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles