Roulements à billes 62, à une rangée avec Rainure annulaire, acier, joint des deux côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6204-2RSR-N
6207-2RSR-N
6208-2RSR-N
6216-N
6216-N-C3
623-2RSR-HLC
623-Z-CO7
624-CO7
624-Z-CO7
625-Z-HLN
626-2RZ-HLC
627-2Z-CO7-C3
628-2RSR-HLC
629-2Z-CO7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taper (manufacturer type) Design / joint Dimension
(mm)
jeu radial Poids
(kg)

6.63 €

1000 4 jours StandardJoint frottant des deux côtés20 x 47 x 14CN0.104

13.60 €

1000 4 jours StandardJoint frottant des deux côtés35 x 72 x 17CN0.298

18.06 €

1000 4 jours StandardJoint frottant des deux côtés40 x 80 x 18CN0.355

70.45 €

1000 4 jours Standard-80 x 140 x 26CN1.43

70.45 €

1000 4 jours Standard-80 x 140 x 26C31.43

3.60 €

10 Disponible 4 jours HLCJoint frottant des deux côtés3 x 10 x 4CN0.002

3.20 €

10 Disponible 4 jours CO7Déflecteur d'un côté3 x 10 x 4CN0.001

1.91 €

10 Disponible 4 jours CO7-4 x 13 x 5CN0.003

3.22 €

10 Disponible 4 jours CO7Déflecteur d'un côté4 x 13 x 5CN0.003

3.28 €

10 Disponible 4 jours HLNDéflecteur d'un côté5 x 16 x 5CN0.005

3.88 €

10 Disponible 4 jours HLC-6 x 19 x 6CN0.008

2.28 €

10 Disponible 4 jours CO7Déflecteurs des deux côtés7 x 22 x 7C30.013

5.05 €

10000 4 jours HLCJoint frottant des deux côtés8 x 24 x 8CN0.02

3.35 €

10 Disponible 4 jours CO7Déflecteurs des deux côtés9 x 26 x 8CN0.021

Loading...

  1. 1

Assistance technique