Roulements à billes 62..-C-HRS, à une rangée, génération C, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 62..-C-HRS, à une rangée, génération C, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-C-HRS, à une rangée, génération C, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6200-C-HRS>V
6201-C-HRS>V
6202-C-HRS-C3>V
6202-C-HRS>V
6203-C-HRS-C3>V
6203-C-HRS>V
6204-C-HRS-C3>V
6204-C-HRS>V
6205-C-HRS-C3>V
6205-C-HRS>V
6206-C-HRS-C3>V
6206-C-HRS>V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite jeu radial Poids
(kg)

3.80 €

1 Disponible 4 jours 309107000260026000 1/minCN0.028

3.88 €

1 Disponible 4 jours 3210128000310022500 1/minCN0.034

4.18 €

1 Disponible 4 jours 3511158900375019400 1/minC30.042

4.18 €

1 Disponible 4 jours 3511158900375019400 1/minCN0.042

4.68 €

1 Disponible 4 jours 40121711000475016900 1/minC30.062

4.68 €

1 Disponible 4 jours 40121711000475016900 1/minCN0.063

5.52 €

1 Disponible 4 jours 47142014700660014500 1/minC30.099

5.52 €

1 Disponible 4 jours 47142014700660014500 1/minCN0.099

6.40 €

1 Disponible 4 jours 52152515900780012200 1/minC30.121

6.40 €

1 Disponible 4 jours 52152515900780012200 1/minCN0.121

8.58 €

1 Disponible 4 jours 621630220001130010200 1/minC30.185

8.58 €

1 Disponible 4 jours 621630220001130010200 1/minCN0.19

Loading...

  1. 1

Informations de base

Model series >V Design / joint Joint frottant d'un côté

Assistance technique