Roulements à billes 63..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Roulements à billes 63..-2RSR, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6306-2RSR-C4
6317-2RSR-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(kg)

12.51 €

1000 4 jours 72193030500162006000 1/min0.35

161.43 €

1 4 jours 1804185141000970002350 1/min4.38

Loading...

  1. 1

Assistance technique