Roulements à billes 62..-J20AA, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique

Roulements à billes 62..-J20AA, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-J20AA, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6214-J20AA-C4
6215-J20AA-C3
6216-J20AA-C3
6217-J20AA-C3
6218-J20AA-C3
6219-J20AA-C3
6220-J20AA-C3
6222-J20AA-C3
6224-J20AA-C3
6226-J20AA-C3
6228-J20AA-C3
6230-J20AA-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

374.29 €

1000 4 jours 125247066000440008200 1/min6100 1/min1.07

430.34 €

1 Disponible 4 jours 130257570000490007800 1/min5900 1/min1.16

458.25 €

1000 4 jours 140268077000550007300 1/min5500 1/min1.438

512.78 €

1000 4 jours 150288589000640006700 1/min5300 1/min1.801

563.11 €

1000 4 jours 1603090102000740006300 1/min5100 1/min2.25

659.66 €

1 Disponible 4 jours 1703295116000820005300 1/min4950 1/min2.549

676.11 €

1000 4 jours 18034100130000930005000 1/min4800 1/min3.178

747.32 €

1000 4 jours 200381101530001170004450 1/min4500 1/min4.69

816.65 €

1000 4 jours 215401201540001230004200 1/min4250 1/min5.52

933.43 €

1000 4 jours 230401301770001460003850 1/min3900 1/min5.963

1,111.02 €

1000 4 jours 250421401880001650003600 1/min3600 1/min8

1,237.31 €

1000 4 jours 270451501870001680003350 1/min3350 1/min10.2

Loading...

  1. 1

Assistance technique