Roulements à billes 62..-J20AB, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique

Roulements à billes 62..-J20AB, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-J20AB, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6212-J20AB-C3
6213-J20AB-C3
6214-J20AB-C3
6215-J20AB-C3
6215-J20AB-C4
6216-J20AB-C3
6218-J20AB-C3
6219-J20AB-C3
6220-J20AB-C3
6224-J20AB-C3
6226-J20AB-C3
6228-J20AB-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

275.78 €

1 Disponible 4 jours 110226057000365009300 1/min6800 1/minC30.77

277.85 €

1000 4 jours 120236563000415008600 1/min6300 1/minC30.979

318.22 €

1 Disponible 4 jours 125247066000440008200 1/min6100 1/minC31.07

338.29 €

1000 4 jours 130257570000490007800 1/min5900 1/minC31.16

355.58 €

1000 4 jours 130257570000490007800 1/min5900 1/minC41.16

392.46 €

1 Disponible 4 jours 140268077000550007300 1/min5500 1/minC31.44

448.68 €

1000 4 jours 1603090102000740006300 1/min5100 1/minC32.21

530.35 €

1 Disponible 4 jours 1703295116000820005300 1/min4950 1/minC32.73

598.05 €

1 Disponible 4 jours 18034100130000930005000 1/min4800 1/minC33.1

742.49 €

1 Disponible 4 jours 215401201540001230004200 1/min4250 1/minC35.62

848.57 €

1 Disponible 4 jours 230401301770001460003850 1/min3900 1/minC36.24

1,018.26 €

1 Disponible 4 jours 250421401880001650003600 1/min3600 1/minC38

Loading...

  1. 1

Assistance technique