Roulements à billes 62..-M-J20AA, à une rangée, cage massive en laiton, revêtement en céramique

Roulements à billes 62..-M-J20AA, à une rangée, cage massive en laiton, revêtement en céramique
  • Remise sur volume
Roulements à billes 62..-M-J20AA, à une rangée, cage massive en laiton, revêtement en céramique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6217-M-J20AA-C4
6218-M-J20AA-C3
6219-M-J20AA-C3
6220-M-J20AA-C3
6220-M-J20AA-C4
6222-M-J20AA-C4
6224-M-J20AA-C4
6226-M-J20AA-C3
6230-M-J20AA-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

675.17 €

1000 4 jours 150288589000640008800 1/min5300 1/minC42.14

597.29 €

1000 4 jours 1603090102000740008200 1/min5100 1/minC32.57

657.12 €

1000 4 jours 1703295116000820006900 1/min4950 1/minC33.137

727.34 €

1 Disponible 4 jours 18034100130000930006500 1/min4800 1/minC33.69

716.94 €

1000 4 jours 18034100130000930006500 1/min4800 1/minC43.69

812.85 €

1000 4 jours 200381101530001170005800 1/min4500 1/minC45.4

926.80 €

1000 4 jours 215401201540001230005500 1/min4250 1/minC46.4

1,056.89 €

1000 4 jours 230401301770001460005000 1/min3900 1/minC37.3

1,267.69 €

1000 4 jours 270451501870001680004350 1/min3350 1/minC311.52

Loading...

  1. 1

Assistance technique