Roulements à billes 62..-N, à une rangée, rainure circulaire, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 62..-N, à une rangée, rainure circulaire, cage en tôle d’acier
Roulements à billes 62..-N, à une rangée, rainure circulaire, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6206-N
6206-N-C3
6207-N
6207-N-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

8.46 €

1000 4 jours 621630207001130016200 1/min12000 1/minCN0.184

8.46 €

1000 4 jours 621630207001130016200 1/min12000 1/minC30.183

11.14 €

1000 4 jours 721735275001530013800 1/min10400 1/minCN0.291

11.14 €

1000 4 jours 721735275001530013800 1/min10400 1/minC30.283

Loading...

  1. 1

Assistance technique