Roulements à billes 63, à une rangée, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6306-C4
6307-C4
6308-C4
6309-C4
6314-C4
6315-C4
6316-C4
6317-C4
6318-C4
6319-C4
6320-C4
6321-C4
6322-C4
6324-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

9.72 €

1000 4 jours 721930305001620013700 1/min10500 1/min0.338

13.60 €

1000 4 jours 802135355001910012300 1/min9900 1/min0.446

17.55 €

1000 4 jours 902340455002500010800 1/min9000 1/min0.611

22.17 €

1000 4 jours 100254556000315009500 1/min8200 1/min0.815

74.92 €

1000 4 jours 1503570115000690006800 1/min6100 1/min2.496

91.17 €

1000 4 jours 1603775123000770006300 1/min5800 1/min3.18

107.31 €

1000 4 jours 1703980131000870005400 1/min5500 1/min3.75

130.09 €

1000 4 jours 1804185141000970005000 1/min5300 1/min4.25

158.11 €

1000 4 jours 19043901420001020004900 1/min5100 1/min5.34

195.14 €

1000 4 jours 20045951540001130004600 1/min4950 1/min6.23

235.02 €

1000 4 jours 215471001770001370004250 1/min4600 1/min7.394

303.38 €

1000 4 jours 225491051880001500004050 1/min4450 1/min8.7

346.62 €

1000 4 jours 240501102010001650003800 1/min4150 1/min10.3

429.69 €

1000 4 jours 260551202250001950003500 1/min3800 1/min12.7

Loading...

  1. 1

Assistance technique