Roulements à billes 63..-C-HRS, à une rangée, génération C, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-C-HRS, à une rangée, génération C, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 63..-C-HRS, à une rangée, génération C, joint d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6304-C-HRS-C3>V
6304-C-HRS>V
6305-C-HRS-C3>V
6305-C-HRS>V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite jeu radial Poids
(kg)

7.82 €

1 Disponible 4 jours 52152018500780014000 1/minC30.144

7.82 €

1 Disponible 4 jours 52152018500780014000 1/minCN0.144

9.40 €

1 Disponible 4 jours 621725265001150011300 1/minC30.222

9.40 €

1 Disponible 4 jours 621725265001150011300 1/minCN0.222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Model series >V Design / joint Joint frottant d'un côté

Assistance technique