Roulements à billes 63..-C-Z, à une rangée, génération C, déflecteur, cage en tôle d’acier

Roulements à billes 63..-C-Z, à une rangée, génération C, déflecteur, cage en tôle d’acier
  • Remise sur volume
Roulements à billes 63..-C-Z, à une rangée, génération C, déflecteur, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6302-C-Z>V
6303-C-Z-C3>V
6303-C-Z>V
6304-C-Z>V
6305-C-Z-C3>V
6305-C-Z>V
6309-C-Z-C4
6312-C-Z-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Model series Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

4.83 €

1 Disponible 4 jours 421315133005300>V27500 1/min19200 1/minCN0.082

5.45 €

1 Disponible 4 jours 471417158006500>V24500 1/min17400 1/minC30.111

5.45 €

1 Disponible 4 jours 471417158006500>V24500 1/min17400 1/minCN0.111

6.92 €

1 Disponible 4 jours 521520185007800>V22000 1/min16100 1/minCN0.144

8.32 €

1 Disponible 4 jours 6217252650011500>V17800 1/min13500 1/minC30.221

8.32 €

1 Disponible 4 jours 6217252650011500>V17800 1/min13500 1/minCN0.221

26.66 €

1 Disponible 4 jours 10025455800031500Standard10500 1/min9100 1/minC40.835

56.15 €

1 Disponible 4 jours 13031608900052000Standard7900 1/min7400 1/minC41.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design C Design / joint Déflecteur d'un côté

Assistance technique