Roulements à billes 63..-J20AA, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique

Roulements à billes 63..-J20AA, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique
  • Remise sur volume
Roulements à billes 63..-J20AA, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6309-J20AA-C3
6312-J20AA-C3
6313-J20AA-C3
6314-J20AA-C3
6315-J20AA-C3
6316-J20AA-C3
6317-J20AA-C3
6318-J20AA-C3
6319-J20AA-C3
6320-J20AA-C3
6322-J20AA-C3
6324-J20AA-C3
6326-J20AA-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

403.08 €

1 Disponible 4 jours 100254556000315009500 1/min8200 1/min0.83

406.91 €

1000 4 jours 130316089000520007900 1/min6700 1/min1.65

432.35 €

1000 4 jours 1403365100000600007300 1/min6400 1/min2.14

461.49 €

1000 4 jours 1503570115000690006800 1/min6100 1/min2.55

516.58 €

1000 4 jours 1603775123000770006300 1/min5800 1/min3.07

565.95 €

1000 4 jours 1703980131000870005400 1/min5500 1/min3.651

608.69 €

1000 4 jours 1804185141000970005000 1/min5300 1/min4.1

654.26 €

1000 4 jours 19043901420001020004900 1/min5100 1/min5.3

687.49 €

1000 4 jours 20045951540001130004600 1/min4950 1/min5.842

755.88 €

1000 4 jours 215471001770001370004250 1/min4600 1/min7.27

945.78 €

1000 4 jours 240501102010001650003800 1/min4150 1/min10.079

1,088.22 €

1000 4 jours 260551202250001950003500 1/min3800 1/min12.464

1,304.72 €

1000 4 jours 280581302440002140003200 1/min3500 1/min14.81

Loading...

  1. 1

Assistance technique