Roulements à billes 63..-J20C, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique

Roulements à billes 63..-J20C, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique
  • Remise sur volume
Roulements à billes 63..-J20C, à une rangée, cage en tôle d’acier, revêtement en céramique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6314-J20C-C3
6316-J20C-C3
6317-J20C-C3
6320-J20C-C3
6324-J20C-C3
6324-J20C-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

451.52 €

1000 4 jours 1503570115000690006800 1/min6100 1/minC32.55

519.43 €

1000 4 jours 1703980131000870005400 1/min5500 1/minC33.75

721.69 €

1000 4 jours 1804185141000970005000 1/min5300 1/minC34.232

768.22 €

1000 4 jours 215471001770001370004250 1/min4600 1/minC37.6

1,083.48 €

1000 4 jours 260551202250001950003500 1/min3800 1/minC312.8

1,210.20 €

1 Disponible 4 jours 260551202250001950003500 1/min3800 1/minC412.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique