Roulements à billes 63..-MA, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6319-MA-C4
6320-MA-C4
6324-MA-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

429.31 €

1000 4 jours 20045951540001130006000 1/min4950 1/min7.38

493.77 €

1000 4 jours 215471001770001370005500 1/min4600 1/min8.84

744.75 €

1000 4 jours 260551202250001950004550 1/min3800 1/min14.47

Loading...

  1. 1

Assistance technique